Registrace
Podmínky filtrování
  • Attraction Froce (Range)(N)
    • Magnetic force(N)
    • Outer Diameter(Ø)
    • D1(mm)
    • D2=Thread
    • L=thread length(mm)
    • H=Height(mm)
    • H1=Total height(mm)
    • T=thread depth(mm)
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Magnets shallow pot with internal thread, hard ferrite, Form B (09065)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu

    Attraction Froce (Range)

    (N)

    Magnetic force

    (N)

    Outer Diameter

    (Ø)

    D1

    (mm)

    D2=Thread

    L=thread length

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1=Total height

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Minimální objednací množství
    Up to 10.0
    4
    10 ±0.15
    6
    M3
    7
    4.5
    11.5
    5
    1 kusů
    Up to 10.0
    10
    13 ±0.15
    6
    M3
    7
    4.5
    11.5
    5
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    4.04 €
    ( 4.81 € )
    4 pracovních dnů
    4.20 €
    ( 5.00 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Flexible, easy to remove, non-positive fasteners

    · Application sectors: machine and plant construction

    · Temperature range up to 200 °C

    · Shielded system