Registrace
Potvrzeno
  • D2=Diameter(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • L3=height(mm)
  • T(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Grippers and inserts, round with counterbore, Form O (07113) (07113-125125)

Číslo dílu:

07113-125125
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
07113-125125

D2=Diameter

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

L3=height

(mm)

T

(mm)

Minimální objednací množství
25
6.6
11
12
7.6
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
33.47 €
( 39.83 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· For use in clamping arms, clamping fixtures, jaw plates and self-aligning pads

· Transfer of very high torques even with hard materials

· Form O: diamond surfaces offer excellent wear resistance

Číslo dílu bylo potvrzeno