Registrace
Podmínky filtrování
  • Surface finish component
  • Material (mount surface / support surface)
  • Ball Ø(mm)
  • D=thread(mm)
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)
  • SW(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Sorting level_1
  • Sorting level_2
  • RoHS
  • PL Edelstahl
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened ball (07111)(Seznam čísel dílů: stránka 2)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 67 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Form-Type

Surface finish component

Material (mount surface / support surface)

Ball Ø

(mm)

D=thread

(mm)

D1

(mm)

L=Length

(mm)

SW

(mm)

Load rating max. (static load only)

(kN)

Sorting level_1

Sorting level_2

RoHS

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
Flattened ball
-
Stainless steel
12
M16
10.7
20
8
-
2
30
-
-
0.0208
1 kusů
Flattened ball
-
Stainless steel
12
M16
10.7
25
8
-
2
31
-
-
0.0253
1 kusů
Ball stainless steel
Bright
-
12
M16
10.7
30
8
60
-
-
Yes
Yes
0.0330
1 kusů
Flattened ball
-
Stainless steel
12
M16
10.7
35
8
-
2
32
-
-
0.0383
1 kusů
Ball stainless steel
Bright
-
12
M16
10.7
40
8
60
-
-
Yes
Yes
0.0450
1 kusů
Flattened ball
-
Stainless steel
12
M16
10.7
50
8
-
2
33
-
-
0.0577
1 kusů
Ball stainless steel
Bright
-
12
M16
10.7
60
8
60
-
-
Yes
Yes
0.0800
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
19.83 €
( 23.60 € )
4 pracovních dnů
19.91 €
( 23.69 € )
4 pracovních dnů
20.34 €
( 24.20 € )
4 pracovních dnů
20.34 €
( 24.20 € )
4 pracovních dnů
20.74 €
( 24.68 € )
4 pracovních dnů
20.74 €
( 24.68 € )
4 pracovních dnů
22.73 €
( 27.05 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Serve as supports, stops and thrust pads

· Application sectors: machine and fixture construction, assembly

· Ideal for non-parallel surfaces

· Moving ball can be adjusted by up to 9°