Registrace
Podmínky filtrování
  • Surface finish body
  • D=diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3 (for screw to DIN 912)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • D6(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Clamping plates recessed for quarter-turn clamp locks (05592)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Main material

Surface finish body

D=diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3 (for screw to DIN 912)

D4

(mm)

D5

(mm)

D6

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

Minimální objednací množství
Stainless steel
Bright
5
14
25
M2
21
14
26
9
4.5
5
4
1 kusů
Stainless steel
Bright
8
20
32
M3
26
20
33
11
5.5
6
5
1 kusů
Steel
Nickel-plated
5
14
25
M2
21
14
26
9
4.5
5
4
1 kusů
Steel
Nickel-plated
8
20
32
M3
26
20
33
11
5.5
6
5
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
29.70 €
( 35.34 € )
4 pracovních dnů
34.25 €
( 40.76 € )
4 pracovních dnů
18.30 €
( 21.78 € )
4 pracovních dnů
19.44 €
( 23.13 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Form B mounting option for plate thickness over 10 mm

· Fastening screws included