Registrace
Podmínky filtrování
  • A(mm)
  • D=Diameter max.(mm)
  • D=Diameter min.(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • hexagon(mm)
  • K(mm)
  • L(mm)
  • M(mm)
  • No. of hex
  • SW(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Clamping force max.(kN)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Centring clamp with hexagonal segments, Form B, for position and centre existing bores on the machining surface (03158)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 10 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

A

(mm)

D=Diameter max.

(mm)

D=Diameter min.

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

hexagon

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

No. of hex

SW

(mm)

Tightening torque max.

(Nm)

Clamping force max.

(kN)

Minimální objednací množství
4.5
18.5
14.5
M4
12
2
4.3
19.5
14.5
9.8
8.6
2.3
4
4
5.5
3
3
3
5
3.5
1 kusů
5.5
22.5
18.5
M5
15
2.5
5.3
23.5
16.5
11.6
10.4
2.3
4
4
7.5
3
3
4
10
4
1 kusů
7
26.5
22.5
M6
20
3
6.4
28.8
19.8
14.2
13
2.3
4
4
6
4
3
5
17
4.5
1 kusů
7
30.5
26.5
M6
20
3
6.4
28.8
19.8
14.2
13
2.3
4
4
6
4.5
3
5
17
4.5
1 kusů
9
38.5
30.5
M6
25
4
6.4
32.7
23.1
14.2
11.9
4.6
8
8
7
4.5
3
5
17
4.5
1 kusů
11
46.5
38.5
M8
30
4
8.4
39.2
27.2
17.8
15.5
4.6
8
8
7.5
4.5
6
6
43
6.5
1 kusů
11
54.5
46.5
M8
30
4
8.4
39.2
27.2
18
15.7
4.6
8
8
7.5
4.5
6
6
43
6.5
1 kusů
15
70.5
54.5
M10
45
5
10.5
54.6
40.6
23.7
19.1
9.3
16
16
9
5.5
6
8
79
8
1 kusů
17
86.5
70.5
M12
60
5
13
63.1
46.1
28.3
23.7
9.3
16
16
10
5.5
6
10
141
10
1 kusů
25
102.5
86.5
M16
60
5
17
73
51
30.2
25.7
9.3
16
16
10
5.5
6
14
354
12.5
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
396.06 €
( 471.31 € )
4 pracovních dnů
437.46 €
( 520.58 € )
4 pracovních dnů
481.62 €
( 573.13 € )
4 pracovních dnů
520.26 €
( 619.11 € )
4 pracovních dnů
564.42 €
( 671.66 € )
4 pracovních dnů
611.34 €
( 727.49 € )
4 pracovních dnů
783.84 €
( 932.77 € )
4 pracovních dnů
823.86 €
( 980.39 € )
4 pracovních dnů
876.30 €
( 1,042.80 € )
4 pracovních dnů
959.10 €
( 1,141.33 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Long travel

· Suitable for clamping castings

· Self-centring

· Body hardened

· Low height