Registrace
Podmínky filtrování
  • D=Diameter max.(mm)
  • D=Diameter min.(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • L(mm)
  • SW(mm)
  • Tightening torque(Nm)
  • Clamping force max.(kN)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Centring clamp round with countersunk screw, Form A (03164)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

D=Diameter max.

(mm)

D=Diameter min.

(mm)

D=thread

H=Height

(mm)

H1

(mm)

L

(mm)

SW

(mm)

Tightening torque

(Nm)

Clamping force max.

(kN)

Minimální objednací množství
10.3
8
M4x12
5.5
0.9
7.3
2.5
2.1
0.9
1 kusů
12.3
10
M5X15
6.4
1.1
9.1
3
4.3
1.5
1 kusů
16.3
12
M6X18
8.6
1.3
11.2
4
7.3
2.1
1 kusů
22
16
M8X25
11.5
1.6
16.2
5
18
4
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
29.50 €
( 35.10 € )
4 pracovních dnů
29.50 €
( 35.10 € )
4 pracovních dnů
34.44 €
( 40.98 € )
4 pracovních dnů
37.70 €
( 44.86 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· For centring and clamping

· With positive down force

· For clamping low-profile workpieces

· Specifically for small components