Registrace
Potvrzeno
  • Main material
  • Surface finish body
  • Main colour
  • Component colour
  • A=Hole spacing(mm)
  • L=Length(mm)
  • Weight(kg)
  • PL Edelstahl
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Tubular handles, Aluminium or Stainless Steel with Plastic grip legs (K1849) (K1849.300200021)

    Číslo dílu:

    K1849.300200021
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K1849.300200021

    Main material

    Surface finish body

    Main colour

    Component colour

    A=Hole spacing

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    Minimální objednací množství
    Aluminium
    anodized
    black
    black grey RAL 7021
    200
    235
    0.3010
    false
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    13.77 €
    ( 16.39 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Fastened using self-tapping screws

    · Installed from the rear

    · End pieces in various colours.

    · Individual centre distances on request

    Číslo dílu bylo potvrzeno