Registrace
Podmínky filtrování
  • Main colour
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Spring hinges Aluminium profile tension spring hinges, 0.20 Nm, without spring (K1178)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Main colour

    Weight

    (kg)

    Minimální objednací množství
    colourless
    0.0088
    1 kusů
    black
    0.0100
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    13.59 €
    ( 16.17 € )
    4 pracovních dnů
    13.59 €
    ( 16.17 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Connect two fixed components flexibly to each other

    · Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

    · Self-closing

    · Integrated tension springs

    · Temperature range -20° C to +80 °C