Registrace
Potvrzeno
  • Version 2
  • D1(mm)
  • P=Cable length(mm)
  • No. of conductors x conductor cross-section
  • Number of bend cycles max.
  • Rated surge voltage(V)
  • Rated current (40 °C)(A)
  • Operating voltage(V)
  • Cable bend radius fixed
  • Halogen-free
  • L(mm)
  • Conductive resistance (20 °C)(Ω/km)
  • Component material
  • Test voltage(V)
  • Temperature range cable moving
  • Temperature range cable fixed
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Connectors M8x1, bush with screw lock, unshielded, Form B, angled bush (K1874) (K1874.032X5000)

    Číslo dílu:

    K1874.032X5000
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K1874.032X5000

    Version 2

    D1

    (mm)

    P=Cable length

    (mm)

    No. of conductors x conductor cross-section

    Number of bend cycles max.

    Rated surge voltage

    (V)

    Rated current (40 °C)

    (A)

    Operating voltage

    (V)

    Cable bend radius fixed

    Halogen-free

    L

    (mm)

    Conductive resistance (20 °C)

    (Ω/km)

    Component material

    Test voltage

    (V)

    Temperature range cable moving

    Temperature range cable fixed

    Weight

    (kg)

    Minimální objednací množství
    8-pin
    5.5
    5000
    8 x 0.14 mm²
    2,000,000 (25 °C)
    800
    1.5
    30 AC / 30 DC
    ≥ 6 x D1
    no
    24
    78
    Polyurethane
    3000 AC
    -15 °C - +80 °C
    -30 °C - +80 °C
    0.1790
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    45.62 €
    ( 54.29 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Rated up to IP 67

    · High temperature range

    · With screw lock

    · A coded

    Číslo dílu bylo potvrzeno