Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • D
  • Main Body Height t(mm)
  • H2
  • Component material
  • Surface finish component
  • A=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • D2(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • PL Edelstahl
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Wing grips “Miniwing” with tapped through bush (06652)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 10 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

D

Main Body Height t

(mm)

H2

Component material

Surface finish component

A=Handle length

(mm)

B=Width

(mm)

D2

(mm)

H1

(Nm)

T=thread depth

(mm)

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
M4
14.3
2.3
Steel
Blue-passivated
28
13
12
13.3
10
No
0.0068
1 kusů
M4
14.3
2.3
Stainless steel
Bright
28
13
12
13.3
10
Yes
0.0070
1 kusů
M5
14.3
2.3
Steel
Blue-passivated
28
13
12
13.3
10
No
0.0063
1 kusů
M5
14.3
2.3
Stainless steel
Bright
28
13
12
13.3
10
Yes
0.0063
1 kusů
M6
14.3
2.3
Steel
Blue-passivated
28
13
12
13.3
10
No
0.0056
1 kusů
M6
14.3
2.3
Stainless steel
Bright
28
13
12
13.3
10
Yes
0.0058
1 kusů
M6
19.8
4
Stainless steel
Bright
40
16
14.6
19
14
Yes
0.0150
1 kusů
M8
19.8
4
Stainless steel
Bright
40
16
14.6
19
14
Yes
0.0130
1 kusů
M6
19.8
4
Steel
Blue-passivated
40
16
14.6
19
14
No
0.0150
1 kusů
M8
19.8
4
Steel
Blue-passivated
40
16
14.6
19
14
No
0.0130
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
0.75 €
(
0.89 €
)
4 pracovních dnů
1.24 €
(
1.48 €
)
4 pracovních dnů
0.75 €
(
0.89 €
)
4 pracovních dnů
1.24 €
(
1.48 €
)
4 pracovních dnů
0.75 €
(
0.89 €
)
4 pracovních dnů
1.24 €
(
1.48 €
)
4 pracovních dnů
2.13 €
(
2.53 €
)
4 pracovních dnů
2.55 €
(
3.03 €
)
4 pracovních dnů
1.84 €
(
2.19 €
)
4 pracovních dnů
2.32 €
(
2.76 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Particularly suitable for locking on longer threaded spindles

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Finger-specific ergonomics