Registrace
Potvrzeno
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • H(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L3(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • F x 30°
  • D=Locking pin diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • SW=Key width(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Cam-action indexing plungers, Stainless Steel, Form B, without grip cap, with nut (K1673) (K1673.10504101)

    Číslo dílu:

    K1673.10504101
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K1673.10504101

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L3

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    F x 30°

    D=Locking pin diameter

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    SW=Key width

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimální objednací množství
    9
    3
    6
    38.5
    25
    20
    14
    8
    1
    4
    M10x1
    10
    17
    0.023
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    15.50 €
    ( 18.45 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.

    · Mounted via the external thread.

    · Mounted via the external thread.

    Číslo dílu bylo potvrzeno