Registrace
Potvrzeno
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • H(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L3(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • F x 30°
  • Component colour
  • Version 2
  • D=Locking pin diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Cam-action indexing plungers with stop, Form D, with grip cap and nut (K1674) (K1674.1070612)

    Číslo dílu:

    K1674.1070612
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K1674.1070612

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L3

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    F x 30°

    Component colour

    Version 2

    D=Locking pin diameter

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimální objednací množství
    12.9
    5.7
    8
    48.4
    31.1
    19
    15
    5
    1.8
    black grey RAL 7021
    left
    6
    M12
    12
    12
    19
    0.031
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    15.57 €
    ( 18.53 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.

    · 180° stop with rotation in one direction.

    · Optionally available with coloured plastic grip caps

    Číslo dílu bylo potvrzeno