Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • L=Length(mm)
  • SW=Key width(mm)
  • L2(mm)
  • Permissible load(kg)
  • L1=Thread length(mm)
  • D1=diameter(mm)
  • L3(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Hoist screws VDI 3366 (K2044)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    L=Length

    (mm)

    SW=Key width

    (mm)

    L2

    (mm)

    Permissible load

    (kg)

    D2=Thread

    L1=Thread length

    (mm)

    D1=diameter

    (mm)

    L3

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimální objednací množství
    58
    24
    5
    320
    M16
    28
    16
    20
    0.1200
    1 kusů
    68
    30
    6
    500
    M20
    34
    20
    22
    0.2100
    1 kusů
    78
    36
    8
    1000
    M24
    38
    25
    25
    0.3600
    1 kusů
    95
    41
    10
    1500
    M30
    45
    32
    32
    0.6400
    1 kusů
    118
    50
    12
    2500
    M36
    56
    40
    40
    1.1900
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    23.78 €
    (
    28.30 €
    )
    4 pracovních dnů
    27.36 €
    (
    32.56 €
    )
    4 pracovních dnů
    30.72 €
    (
    36.56 €
    )
    4 pracovních dnů
    36.93 €
    (
    43.95 €
    )
    4 pracovních dnů
    47.89 €
    (
    56.99 €
    )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Material:
    Steel 1.1191 (CK45). Tensile strength ≈700 N/mm².
    Version:
    Black oxidised.
    Note:
    Hoist screws acc. to VDI 3366.

    As a rule, there should always be four hoist screws fitted. When using four hoist screws, it should be ensured that two hoist screws carry the entire weight of the tool. Thus, when rotating the tool, the load can be distributed across two hoist screws.