Registrace
Potvrzeno
  • Metric Male Thread
  • For Tube OD(mm)
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 6 pracovních dnů

    Parallel Male Micro Straight Fitting - RCD MG (RLD MG04M3)

    Parallel Male Micro Straight Fitting - RCD MG RLD MG04M3

    Číslo dílu:

    RLD MG04M3
    Vymazat
    • Toto zboží lze objednat po 10 jednotkách.

    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    RLD MG04M3

    Metric Male Thread

    For Tube OD

    (mm)

    BSPP Male Thread

    Minimální objednací množství
    M3
    4
    -
    10 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    1.87 €
    ( 2.23 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Push-to-connect fittings CONEX and Micro CONEX: A comprehensive range of configurations to supply a wide range of possibilites: pneumatic wiring, cylinders, control valves, pneumatic controls, etc.
    - Fixed equipment fittings, with Teflon-coated thread (tapered or parallel) with gasket
    - Link fittings, tube-to-tube connections (functional fittings, valves flow rate regulators)
    - Nickel-plated brass options for excellent corrosion resistance
    - Applications: compressed air, water, inert fluids and oil.

    Číslo dílu bylo potvrzeno