Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
13.42 € ( 15.97 € ) | 4 pracovních dnů |
13.42 € ( 15.97 € ) | 4 pracovních dnů |
13.82 € ( 16.45 € ) | 4 pracovních dnů |
13.82 € ( 16.45 € ) | 4 pracovních dnů |
16.15 € ( 19.22 € ) | 4 pracovních dnů |
19.21 € ( 22.86 € ) | 4 pracovních dnů |
21.02 € ( 25.01 € ) | 4 pracovních dnů |
24.75 € ( 29.45 € ) | 4 pracovních dnů |
27.16 € ( 32.32 € ) | 4 pracovních dnů |
42.59 € ( 50.68 € ) | 4 pracovních dnů |
Material: Steel C45, black oxide finish, screws steel 12.9.
Features: Does not damage the shaft, stronger clamping force than with set collars, even distribution of clamping forces, easy readjustment, precision honed bores. The threads of the screws DIN 912 are covered with a layer of polyamide.
Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature range: -40ºC to +175ºC.