Registrace
Podmínky filtrování
  • For pipe OD(mm)
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 6 pracovních dnů
      • V rámci 7 pracovních dnů

    Aluminium Equal Female Tee Fitting for Pipe

    Aluminium Equal Female Tee Fitting for Pipe

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 9 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    For pipe OD

    (mm)

    Minimální objednací množství
    16
    1 kusů
    20
    1 kusů
    25
    1 kusů
    32
    1 kusů
    40
    1 kusů
    50
    1 kusů
    63
    1 kusů
    80
    1 kusů
    100
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    13.48 €
    ( 16.04 € )
    7 pracovních dnů
    15.32 €
    ( 18.23 € )
    7 pracovních dnů
    17.23 €
    ( 20.50 € )
    7 pracovních dnů
    24.37 €
    ( 29.00 € )
    7 pracovních dnů
    33.75 €
    ( 40.16 € )
    7 pracovních dnů
    42.20 €
    ( 50.22 € )
    7 pracovních dnů
    75.32 €
    ( 89.63 € )
    7 pracovních dnů
    97.17 €
    ( 115.63 € )
    7 pracovních dnů
    128.70 €
    ( 153.15 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Prevost's Piping System - (PPS) line: 100% aluminium pipe and fittings; compact, lightweight and durable. The line is TUV certified, meets QUALICOAT requirements, is compliant with REACH and the fire rating standard for building products and components (EN 13501-1) are met.

    The Prevost Piping System line guarantees:
    ■ A clean, high quality air supply
    ■ A leak free system with optimised flow rates
    ■ Maximum pressure of 16 bar