Registrace
Potvrzeno
  • NPT Male Thread
  • Max. Operating Pressure(bar)
  • BSPP Male Thread
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 7 pracovních dnů

    Straight Hydraulic Stud Fittings - High Pressure - HNB (HNB 25434)

    Straight Hydraulic Stud Fittings - High Pressure - HNB HNB 25434

    Číslo dílu:

    HNB 25434
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    HNB 25434

    NPT Male Thread

    Max. Operating Pressure

    (bar)

    BSPP Male Thread

    Minimální objednací množství
    3/4
    200
    G 3/4
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    14.48 €
    ( 17.23 € )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Hydraulic quick fittings are used to easily and safely connect and disconnect pipe and other oil equipment, without the need for special tools or equipment.
    Technicians can select the specific part for their system from the Prevost fittings range (anchor link to the first paragraph), by figuring out the pressure, temperature and other technical conditions.
    Double-closure fitting system: when uncoupled, the fitting shuts off the fluid supply and a closure system stops the adaptor to avoid downstream fluid flow.

    Číslo dílu bylo potvrzeno