Registrace
Potvrzeno
  • ID Passage(mm)
  • BSPP Male Thread
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 7 pracovních dnů

    Parallel Male Thread Coupler 90°

    Parallel Male Thread Coupler 90° PREOL 061151RE

    Číslo dílu:

    PREOL 061151RE
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    PREOL 061151RE

    ID Passage

    (mm)

    BSPP Male Thread

    Minimální objednací množství
    6
    G 1/4
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    34.13 €
    ( 40.61 € )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    PREOL fittings are compact and suitable for various industrial needs:
    • Temperature regulation circuits for injection press moulds used for thermoplastics, alloys and aluminium.
    • Cooling circuits on welders and miscellaneous equipment, cleaning and washing water circuits on machine tools.
    They can be used for a variety of applications: clod water circuits, hot water, glycol water, heat transfer fluids and thermoregulation in injection presses.
    The fitting is self-sealing.
    On unfitting, the check valve shuts off the fluid supply.

    It can be used:
    • with a full-flow adaptor, without shut-off valve (single shut-off)
    • with a check valve adaptor (double shut-off)

    Číslo dílu bylo potvrzeno