Registrace
Podmínky filtrování
  • O.D.(mm)
  • Width(mm)
  • Bore diameter d1(mm)
  • Thread length t(mm)
  • Max. outer diameter over screw head Rmax.(mm)
  • h(mm)
  • l(mm)
  • Mounting hole center distance m(mm)
  • Thread size G(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split - Type GR, Steel, Black Oxide Finish

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 17 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

O.D.

(mm)

Width

(mm)

Bore diameter d1

(mm)

Thread length t

(mm)

Max. outer diameter over screw head Rmax.

(mm)

Screw DIN 912 (Thread size x length)

h

(mm)

l

(mm)

Mounting hole center distance m

(mm)

Thread size G

(mm)

Weight

(g)

Minimální objednací množství
28
9
10
4
-
M 3 x 10
12
14.5
8
M 3
31
1 kusů
30
11
12
4
31.8
M 4 x 12
13
15
8
M 3
44
1 kusů
32
11
14
4
33.9
M 4 x 14
14
15
9
M 3
49
1 kusů
36
13
15
5.5
39.4
M 5 x 16
15
19.5
12
M 4
72
1 kusů
38
13
16
5.5
39.4
M 5 x 16
16
20
13
M 4
81
1 kusů
40
13
18
5.5
41.2
M 5 x 16
17
21
12.5
M 4
88
1 kusů
42
15
20
5.5
46.4
M 6 x 16
18
21.5
14
M 4
105
1 kusů
46
15
22
5.5
48.1
M 6 x 16
20
22.5
12
M 4
130
1 kusů
48
15
25
5.5
50.8
M 6 x 16
21
23
12.5
M 4
132
1 kusů
54
15
28
7
-
M 5 x 16
22.5
29
18.5
M 5
169
1 kusů
56
15
30
7
58.6
M 6 x 18
24
28.5
18
M 5
171
1 kusů
58
15
32
7
58.6
M 6 x 18
25
29
18
M 5
187
1 kusů
60
15
35
7
61.6
M 6 x 18
26
30
20
M 5
192
1 kusů
66
15
38
7
-
M 6 x 18
27
37
27
M 5
225
1 kusů
66
15
40
7
-
M 6 x 18
27
37
27
M 5
220
1 kusů
76
19
45
8.5
79.4
M 8 x 25
31
41.5
28
M 6
380
1 kusů
82
19
50
8.5
84.2
M 8 x 25
34.5
4.35
29
M 6
431
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
9.23 €
( 10.98 € )
4 pracovních dnů
9.45 €
( 11.25 € )
4 pracovních dnů
10.06 €
( 11.97 € )
4 pracovních dnů
10.61 €
( 12.63 € )
4 pracovních dnů
10.61 €
( 12.63 € )
4 pracovních dnů
10.99 €
( 13.08 € )
4 pracovních dnů
11.69 €
( 13.91 € )
4 pracovních dnů
12.31 €
( 14.65 € )
4 pracovních dnů
12.37 €
( 14.72 € )
4 pracovních dnů
13.42 €
( 15.97 € )
4 pracovních dnů
13.96 €
( 16.61 € )
4 pracovních dnů
14.16 €
( 16.85 € )
4 pracovních dnů
14.85 €
( 17.67 € )
4 pracovních dnů
16.44 €
( 19.56 € )
4 pracovních dnů
16.44 €
( 19.56 € )
4 pracovních dnů
21.34 €
( 25.39 € )
4 pracovních dnů
23.49 €
( 27.95 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Material: Steel C45, black oxide finish, screws steel 12.9.
Type GR: With mounting flat and two radial mounting bores, with thread.
The thread of the screw DIN 912 is covered with a layer of polyamide.
Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature range: -40ºC to +175ºC.