Registrace
Podmínky filtrování
  • O.D.(mm)
  • Width(mm)
  • Bore diameter d1(mm)
  • Max. outer diameter over screw head Rmax.(mm)
  • Mounting hole center distance m(mm)
  • Hole diameter (Version B1) B1(mm)
  • Suitable screw size (Version B1) G1*(mm)
  • Hole diameter (Version B2) B2(mm)
  • Suitable screw size (Version B2) G2**(mm)
  • Version
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split - Type B1 and B2, Steel, Black Oxide Finish

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 34 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

O.D.

(mm)

Width

(mm)

Bore diameter d1

(mm)

Max. outer diameter over screw head Rmax.

(mm)

Screw DIN 912 (Thread size x length)

Mounting hole center distance m

(mm)

Hole diameter (Version B1) B1

(mm)

Suitable screw size (Version B1) G1*

(mm)

Hole diameter (Version B2) B2

(mm)

Suitable screw size (Version B2) G2**

(mm)

Version

Weight

(g)

Minimální objednací množství
28
9
10
-
M 3 x 10
19
3.5
M 3
3
M 2.5
B1
32
1 kusů
28
9
10
-
M 3 x 10
19
3.5
M 3
3
M 2.5
B2
32
1 kusů
30
11
12
31.8
M 4 x 12
21
4.5
M 4
3.5
M 3
B1
43
1 kusů
30
11
12
31.8
M 4 x 12
21
4.5
M 4
3.5
M 3
B2
43
1 kusů
32
11
14
33.9
M 4 x 14
23
4.5
M 4
3.5
M 3
B1
48
1 kusů
32
11
14
33.9
M 4 x 14
23
4.5
M 4
3.5
M 3
B2
48
1 kusů
36
13
15
39.4
M 5 x 16
25.5
5.5
M 5
4.5
M 4
B1
71
1 kusů
36
13
15
39.4
M 5 x 16
25.5
5.5
M 5
4.5
M 4
B2
71
1 kusů
38
13
16
39.4
M 5 x 16
27
5.5
M 5
4.5
M 4
B1
81
1 kusů
38
13
16
39.4
M 5 x 16
27
5.5
M 5
4.5
M 4
B2
81
1 kusů
40
13
18
41.2
M 5 x 16
29
5.5
M 5
4.5
M 4
B1
89
1 kusů
40
13
18
41.2
M 5 x 16
29
5.5
M 5
4.5
M 4
B2
89
1 kusů
42
15
20
46.4
M 6 x 16
31
5.5
M 5
4.5
M 4
B1
107
1 kusů
42
15
20
46.4
M 6 x 16
31
5.5
M 5
4.5
M 4
B2
107
1 kusů
46
15
22
48.1
M 6 x 16
34
6.5
M 6
5.5
M 5
B1
128
1 kusů
46
15
22
48.1
M 6 x 16
34
6.5
M 6
5.5
M 5
B2
128
1 kusů
48
15
25
50.8
M 6 x 16
36.5
6.5
M 6
5.5
M 5
B1
132
1 kusů
48
15
25
50.8
M 6 x 16
36.5
6.5
M 6
5.5
M 5
B2
132
1 kusů
54
15
28
-
M 6 x 16
41
6.5
M 6
5.5
M 5
B1
172
1 kusů
54
15
28
-
M 6 x 16
41
6.5
M 6
5.5
M 5
B2
172
1 kusů
56
15
30
58.6
M 6 x 18
43
6.5
M 6
5.5
M 5
B1
176
1 kusů
56
15
30
58.6
M 6 x 18
43
6.5
M 6
5.5
M 5
B2
176
1 kusů
58
15
32
58.6
M 6 x 18
45
6.5
M 6
5.5
M 5
B1
190
1 kusů
58
15
32
58.6
M 6 x 18
45
6.5
M 6
5.5
M 5
B2
190
1 kusů
60
15
35
61.6
M 6 x 18
47.5
6.5
M 6
5.5
M 5
B1
196
1 kusů
60
15
35
61.6
M 6 x 18
47.5
6.5
M 6
5.5
M 5
B2
196
1 kusů
66
15
38
-
M 6 x 18
52
6.5
M 6
5.5
M 5
B1
230
1 kusů
66
15
38
-
M 6 x 18
52
6.5
M 6
5.5
M 5
B2
230
1 kusů
66
15
40
-
M 6 x 18
53
6.5
M 6
5.5
M 5
B1
225
1 kusů
66
15
40
-
M 6 x 18
53
6.5
M 6
5.5
M 5
B2
225
1 kusů
76
19
45
79.4
M 8 x 25
60.5
8.5
M 8
6.5
M 6
B1
379
1 kusů
76
19
45
79.4
M 8 x 25
60.5
8.5
M 8
6.5
M 6
B2
379
1 kusů
82
19
50
84.2
M 8 x 25
66
8.5
M 8
6.5
M 6
B1
428
1 kusů
82
19
50
84.2
M 8 x 25
66
8.5
M 8
6.5
M 6
B2
428
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
7.95 €
( 9.46 € )
4 pracovních dnů
8.33 €
( 9.91 € )
4 pracovních dnů
8.11 €
( 9.65 € )
4 pracovních dnů
8.52 €
( 10.14 € )
4 pracovních dnů
8.64 €
( 10.28 € )
4 pracovních dnů
9.09 €
( 10.82 € )
4 pracovních dnů
9.21 €
( 10.96 € )
4 pracovních dnů
9.67 €
( 11.51 € )
4 pracovních dnů
9.26 €
( 11.02 € )
4 pracovních dnů
9.72 €
( 11.57 € )
4 pracovních dnů
9.61 €
( 11.44 € )
4 pracovních dnů
10.06 €
( 11.97 € )
4 pracovních dnů
10.27 €
( 12.22 € )
4 pracovních dnů
10.77 €
( 12.82 € )
4 pracovních dnů
10.79 €
( 12.84 € )
4 pracovních dnů
11.30 €
( 13.45 € )
4 pracovních dnů
10.91 €
( 12.98 € )
4 pracovních dnů
11.48 €
( 13.66 € )
4 pracovních dnů
11.93 €
( 14.20 € )
4 pracovních dnů
12.50 €
( 14.88 € )
4 pracovních dnů
12.43 €
( 14.79 € )
4 pracovních dnů
13.10 €
( 15.59 € )
4 pracovních dnů
12.58 €
( 14.97 € )
4 pracovních dnů
13.24 €
( 15.76 € )
4 pracovních dnů
13.32 €
( 15.85 € )
4 pracovních dnů
13.96 €
( 16.61 € )
4 pracovních dnů
14.69 €
( 17.48 € )
4 pracovních dnů
15.46 €
( 18.40 € )
4 pracovních dnů
14.69 €
( 17.48 € )
4 pracovních dnů
15.46 €
( 18.40 € )
4 pracovních dnů
24.25 €
( 28.86 € )
4 pracovních dnů
25.43 €
( 30.26 € )
4 pracovních dnů
26.76 €
( 31.84 € )
4 pracovních dnů
28.08 €
( 33.42 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Material: Steel C45, black oxide finish, screws steel 12.9.
Type B1: With two axial mounting bores.
Type B2: With two axial mounting bores, with sunk holes for cylindrical screws DIN 912.
The thread of the screw DIN 912 is covered with a layer of polyamide.
Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature range: -40ºC to +175ºC.

* Fitting screw size for B1.
** Fitting screw size for B2.