Registrace
Podmínky filtrování
  • I.D.(mm)
  • O.D.(mm)
  • Width(mm)
  • Handle length to bore axis l1(mm)
  • Length after mounting l2(mm)
  • Thread size x length d3(mm)
  • Handle diameter d4(mm)
  • Max. outer diameter over screw head R(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Shaft Collars, Clamp Collars Single-Split, Type K with Clamping Lever, Aluminium (62366108K)

Číslo dílu:

62366108K
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
62366108K

I.D.

(mm)

O.D.

(mm)

Width

(mm)

Handle length to bore axis l1

(mm)

Length after mounting l2

(mm)

Thread size x length d3

(mm)

Handle diameter d4

(mm)

Max. outer diameter over screw head R

(mm)

Weight

(g)

Minimální objednací množství
8
18
9
22
30.9
M 3 x 10
10.5
69.5
20
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
11.72 €
( 13.95 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Material: Aluminium.
Handle: Zinc die-cast, plastic coated, black.
Screw: Stainless steel 1.4305 (AISI 303).
Features: Does not damage the shaft, stronger clamping force than with set collars, even distribution of clamping forces, precise bores.
The disengageable, adjustable clamping lever enables an easy readjustment without tools.
Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature resistant up to +90ºC.