Registrace
Potvrzeno
  • I.D.(mm)
  • O.D.(mm)
  • Width(mm)
  • Thread size(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Adjusting Rings DIN 705 A, with Slotted Set Screw, Steel, Zinc-plated (62388003)

Číslo dílu:

62388003
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
62388003

I.D.

(mm)

O.D.

(mm)

Width

(mm)

Thread size

(mm)

Weight per 100 pcs

(kg)

Minimální objednací množství
3
7
5
M 2 x 3
0.123
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
1.24 €
( 1.48 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Material: Steel zinc-plated.
Light-duty series. With set screw made from steel zinc-plated.
Slotted set screw as in DIN EN 27434 (formerly DIN 553).
Bright turned and calibrated. Bores tolerance H8.
Large chamfer on one side of the outside diameter.
Temperature range: -40ºC to +175ºC.

* At size 9, the outer dimensions are not like DIN 705.

Číslo dílu bylo potvrzeno