Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Type
  • Bore(mm)
  • a(mm)
  • e(mm)
  • b(mm)
  • i(mm)
  • g(mm)
  • l(mm)
  • s(mm)
  • Zuc(mm)
  • nuc(mm)
  • Bearing load rating dyn. C(kN)
  • Bearing load rating stat. C0(kN)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Ball Flange Bearings SSUCFL, Stainless Steel

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 10 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Type

Bore

(mm)

a

(mm)

e

(mm)

b

(mm)

i

(mm)

g

(mm)

l

(mm)

s

(mm)

Zuc

(mm)

nuc

(mm)

Bearing load rating dyn. C

(kN)

Bearing load rating stat. C0

(kN)

Weight

(kg)

Minimální objednací množství
201
12
113
90
60
15
11
25.5
12
33.3
12.7
12.8
6.7
0.7
1 kusů
202
15
113
90
60
15
11
25.5
12
33.3
12.7
12.8
6.7
0.68
1 kusů
203
17
113
90
60
15
11
25.5
12
33.3
12.7
12.8
6.7
0.67
1 kusů
204
20
113
90
60
15
11
25.5
12
33.3
12.7
12.8
6.7
0.65
1 kusů
205
25
130
99
68
16
13
27
16
35.8
14.3
14
7.9
0.83
1 kusů
206
30
148
117
80
18
13
31
16
40.2
15.9
19.5
11.3
1.26
1 kusů
207
35
161
130
90
19
15
34
16
44.4
17.5
25.7
15.3
1.68
1 kusů
208
40
175
144
100
21
15
36
16
51.2
19
29.5
18.2
2.25
1 kusů
209
45
188
148
108
22
16
38
19
52.2
19
31.7
20.7
2.6
1 kusů
210
50
197
157
115
22
16
40
19
54.6
19
35.1
23.2
2.99
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
36.46 €
(
43.39 €
)
4 pracovních dnů
36.83 €
(
43.83 €
)
4 pracovních dnů
37.85 €
(
45.04 €
)
4 pracovních dnů
34.44 €
(
40.98 €
)
4 pracovních dnů
41.88 €
(
49.84 €
)
4 pracovních dnů
74.48 €
(
88.63 €
)
4 pracovních dnů
113.29 €
(
134.82 €
)
4 pracovních dnů
123.30 €
(
146.73 €
)
4 pracovních dnů
121.62 €
(
144.73 €
)
4 pracovních dnů
129.52 €
(
154.13 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Material: Housing: Stainless steel 1.4305 (X5CrNi18-10, AISI 304).Rolling bearing: Stainless steel 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubricated with grease FM 222 for food processing machinery, with registration FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

The rolling bearing can be swiveled when mounting to compensate shaft misalignment.
The shaft will get fastened with 2 setscrews. Lubricated for life at normal operating conditions. Re-lubricating is possible.

Delivery with stainless steel grease nipple.