Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Type
  • Bore(mm)
  • a(mm)
  • e(mm)
  • i(mm)
  • g(mm)
  • l(mm)
  • s(mm)
  • Zuc(mm)
  • nuc(mm)
  • Bearing load rating dyn. C(kN)
  • Bearing load rating stat. C0(kN)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Ball Flange Bearings SSUCF, Stainless Steel

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 10 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Type

Bore

(mm)

a

(mm)

e

(mm)

i

(mm)

g

(mm)

l

(mm)

s

(mm)

Zuc

(mm)

nuc

(mm)

Bearing load rating dyn. C

(kN)

Bearing load rating stat. C0

(kN)

Weight

(kg)

Minimální objednací množství
201
12
86
64
15
12
25.5
12
33.3
12.7
12.8
6.7
0.84
1 kusů
202
15
86
64
15
12
25.5
12
33.3
12.7
12.8
6.7
0.82
1 kusů
203
17
86
64
15
12
25.5
12
33.3
12.7
12.8
6.7
0.81
1 kusů
204
20
86
64
15
12
25.5
12
33.3
12.7
12.8
6.7
0.79
1 kusů
205
25
95
70
16
14
27
12
35.8
14.3
14
7.9
1.02
1 kusů
206
30
108
83
18
14.3
31
12
40.2
15.9
19.5
11.3
1.42
1 kusů
207
35
117
92
19
15.5
34
14
44.4
17.5
25.7
15.3
1.98
1 kusů
208
40
130
102
21
15.5
36
16
51.2
19
29.5
18.2
2.55
1 kusů
209
45
137
105
22
17.5
38
16
52.2
19
31.7
20.7
3
1 kusů
210
50
143
111
22
17.5
40
16
54.6
19
35.1
23.2
3.29
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
41.84 €
(
49.79 €
)
4 pracovních dnů
42.13 €
(
50.13 €
)
4 pracovních dnů
41.63 €
(
49.54 €
)
4 pracovních dnů
41.69 €
(
49.61 €
)
4 pracovních dnů
57.96 €
(
68.97 €
)
4 pracovních dnů
78.99 €
(
94.00 €
)
4 pracovních dnů
106.23 €
(
126.41 €
)
4 pracovních dnů
120.14 €
(
142.97 €
)
4 pracovních dnů
146.08 €
(
173.84 €
)
4 pracovních dnů
174.02 €
(
207.08 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Material: Housing: Stainless steel 1.4305 (X5CrNi18-10, AISI 304). Rolling bearing: Stainless steel 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubricated with grease FM 222 for food processing machinery, with registration FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

The rolling bearing can be swiveled when mounting to compensate shaft misalignment. The shaft will get fastened with 2 setscrews. Lubricated for life at normal operating conditions. Re-lubricating is possible.

Delivery with stainless steel grease nipple.