Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
14.78 € ( 17.59 € ) | 4 pracovních dnů |
14.15 € ( 16.84 € ) | 4 pracovních dnů |
14.90 € ( 17.73 € ) | 4 pracovních dnů |
10.22 € ( 12.16 € ) | 4 pracovních dnů |
12.69 € ( 15.10 € ) | 4 pracovních dnů |
17.82 € ( 21.21 € ) | 4 pracovních dnů |
21.84 € ( 25.99 € ) | 4 pracovních dnů |
27.42 € ( 32.63 € ) | 4 pracovních dnů |
35.38 € ( 42.10 € ) | 4 pracovních dnů |
40.03 € ( 47.64 € ) | 4 pracovních dnů |
Material: Housing from grey cast iron.
Rolling bearing from bearing steel.
The rolling bearing can be swiveled when mounting to compensate shaft misalignment.
The shaft will get fastened with 2 setscrews. Lubricated for life at normal operating conditions. Re-lubricating is possible.
Delivery with grease nipple.