Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Inner diameter d2 H13(mm)
  • Outer diameter d4(mm)
  • d5(mm)
  • Height h3(mm)
  • h4(mm)
  • For bolt diameter(mm)
  • Static load F(kN)
  • Optional spherical washer (Part no.)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Conical Seats According to the Old Standard DIN 6319, Stainless Steel 1.4301, Type D

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 13 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Inner diameter d2 H13

(mm)

Outer diameter d4

(mm)

d5

(mm)

Height h3

(mm)

h4

(mm)

For bolt diameter

(mm)

Static load F

(kN)

Optional spherical washer (Part no.)

Weight

(g)

Minimální objednací množství
6
10.5
9.25
2.1
3.1
M 5
5
65599405
5
1 kusů
7.1
12
11
2.8
4.2
6
6
65599406
1.4
1 kusů
9.6
17
14.5
3.5
5.6
8
12
65599408
3.8
1 kusů
12
21
18.5
4.2
6.5
10
16
65599410
6.5
1 kusů
14.2
24
20
5
8
12
24
65599412
10.6
1 kusů
16.5
28
24.8
5.6
8.5
14
33
65599414
18
1 kusů
19
30
26
6.2
9.6
16
45
65599416
18.7
1 kusů
23.2
36
31
7.5
11.7
20
71
65599420
32
1 kusů
28
44
37
9.5
15.2
24
105
65599424
63
1 kusů
35
56
49
12
19.2
30
191
65599430
133
1 kusů
42
68
60
15
23.5
36
262
65599436
236
1 kusů
49
78
70
18
29
42
361
65599442
365
1 kusů
56
92
82
22
35.5
48
476
65599448
641
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
1.81 €
(
2.15 €
)
4 pracovních dnů
1.97 €
(
2.34 €
)
4 pracovních dnů
2.03 €
(
2.42 €
)
4 pracovních dnů
2.46 €
(
2.93 €
)
4 pracovních dnů
3.36 €
(
4.00 €
)
4 pracovních dnů
3.63 €
(
4.32 €
)
4 pracovních dnů
3.71 €
(
4.41 €
)
4 pracovních dnů
4.08 €
(
4.86 €
)
4 pracovních dnů
6.05 €
(
7.20 €
)
4 pracovních dnů
9.95 €
(
11.84 €
)
4 pracovních dnů
11.84 €
(
14.09 €
)
4 pracovních dnů
16.66 €
(
19.83 €
)
4 pracovních dnů
26.10 €
(
31.06 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Material: Stainless steel 1.4301 (AISI 304).
Spherical washers according to the old standard DIN 6319 type C are mostly used with conical seats DIN 6319 type D, for screw fittings at non-parallel faces. Conical seats DIN 6319 type G, with larger outside diameter and height, should be used at relatively big holes or slot holes.