Registrace
Podmínky filtrování
  • For thread size d1(mm)
  • For outer diameter d2(mm)
  • d3(mm)
  • h3(mm)
  • h4(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Rubber Pads for Levelling Pads 2259 (65521299)

Číslo dílu:

65521299
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
65521299

For thread size d1

(mm)

For outer diameter d2

(mm)

d3

(mm)

h3

(mm)

h4

(mm)

Weight

(g)

Minimální objednací množství
M 12
40
45
4.5
13.2
13
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
3.32 €
( 3.95 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Material: Rubber NBR, black, 85º +/-5º Shore A.
Oil-resistant rubber pads for levelling pads 2259.
The bottom side is profiled. The rubber pad can easily be pulled over and enables an anti-slip and vibration-damping placement of the levelling pad.