Registrace
Potvrzeno
  • Thread type
  • Size
  • Outer width a(mm)
  • Inner width b(mm)
  • Bolt diameter d1(mm)
  • Thread size d2(mm)
  • Thread pitch(mm)
  • d3(mm)
  • g(mm)
  • Center distance to mounting surface l2(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Clevis Joints Similar DIN 71752, Stainless (63799002)

Číslo dílu:

63799002
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
63799002

Thread type

Size

Outer width a

(mm)

Inner width b

(mm)

Bolt diameter d1

(mm)

Thread size d2

(mm)

Thread pitch

(mm)

d3

(mm)

g

(mm)

Center distance to mounting surface l2

(mm)

Weight

(g)

Minimální objednací množství
Right
4 x 16
8
4
4
M 4
0.7
8
16
24
8
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
9.69 €
( 11.53 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Material: Stainless Steel 1.4301 (AISI 304).
Design A: With bolt and circlip.

Číslo dílu bylo potvrzeno