Registrace
Potvrzeno
  • Type
  • Bore d(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • B(mm)
  • H(mm)
  • b+/-0.02(mm)
  • h+/-0.02(mm)
  • B1(mm)
  • H1(mm)
  • P(mm)
  • d4(mm)
  • SW(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Pillow Block Bearing Units EK, for Fixed Side, Nickel-plated (64201310)

Číslo dílu:

64201310
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
64201310

Type

Bore d

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

B

(mm)

H

(mm)

b+/-0.02

(mm)

h+/-0.02

(mm)

B1

(mm)

H1

(mm)

P

(mm)

d4

(mm)

SW

(mm)

Weight

(kg)

Minimální objednací množství
EK 10
10
24
6
29.5
6
70
43
35
25
36
24
52
9
16
0.46
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
100.22 €
( 119.26 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Material: Housing from steel, all surfaces machined, nickel-plated. With quality rolling bearings.
Ready-to-install housing bearing unit for trapezoidal and ballscrew spindle drives, for the fixed side. With two angular contact ball bearings, lightly preloaded, with seals.
Types EK06 and EK08 sealed only on the side without the nut. With 2 mounting holes. Locknut and distance bushes are included. Due to the standard dimensions, these units can also replace parts of other suppliers.
Matching counterpart for support side: Pillow Block Bearing EF.

Číslo dílu bylo potvrzeno