Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • G=thread / for thread
  • K(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L=shaft length(mm)
  • B=Thread length(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Shoulder screws with slotted domed head (07540)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

G=thread / for thread

K

(mm)

D1=Thread

D2

(mm)

D3

(mm)

L=shaft length

(mm)

B=Thread length

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
M6
6
M6
14
8
10.2
9.8
0.0115
1 kusů
M8
7
M8
18
10
12.2
11.8
0.0222
1 kusů
M10
9
M10
22
12
14.2
14.8
0.0413
1 kusů
M12
9
M12
22
14
16.2
15.8
0.0521
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
4.93 €
(
5.87 €
)
4 pracovních dnů
5.88 €
(
7.00 €
)
4 pracovních dnů
7.51 €
(
8.94 €
)
4 pracovních dnů
9.77 €
(
11.63 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Can be used as hinge pin