Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • [D] Diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • E(mm)
  • E1(mm)
  • B=Width(mm)
  • A=Length(mm)
  • F hole for ISO 4762 cap screw(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Traverses fixed (21575)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 7 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

[D] Diameter

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

E

(mm)

E1

(mm)

B=Width

(mm)

A=Length

(mm)

F hole for ISO 4762 cap screw

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
12
32
18
70
42
14
85
6.6
0.0900
1 kusů
16
36
20
82
54
18
100
9
0.1402
1 kusů
20
46
25
108
72
20
130
11
0.2595
1 kusů
25
56
30
132
88
25
160
13.5
0.4905
1 kusů
30
64
35
150
96
25
180
13.5
0.6123
1 kusů
40
80
44
190
122
30
230
17.5
1.1000
1 kusů
50
96
52
240
152
30
280
17.5
1.6500
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
53.01 €
(
63.08 €
)
4 pracovních dnů
61.04 €
(
72.64 €
)
4 pracovních dnů
68.81 €
(
81.88 €
)
4 pracovních dnů
93.26 €
(
110.98 €
)
4 pracovních dnů
103.67 €
(
123.37 €
)
4 pracovních dnů
123.76 €
(
147.27 €
)
4 pracovních dnů
145.74 €
(
173.43 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· For easy and secure clamping and fastening of guide shafts

· Shafts and traverses are installed fixed on the machine table

· Two location holes