Registrace
Podmínky filtrování
  • Internal diameter(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Outside diameter(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Linear ball bearing, steel, compact (21511-02)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 7 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Internal diameter

(mm)

Overall Length L

(mm)

Outside diameter

(mm)

Basic Load Rating Dynamic Rating (Detail)

(N)

Basic Load Rating Static Rating

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
12
28
19
620
510
0.0185
1 kusů
16
30
24
800
620
0.0276
1 kusů
20
30
28
950
790
0.0325
1 kusů
25
40
35
1990
1670
0.0647
1 kusů
30
50
40
2800
2700
0.0922
1 kusů
40
60
52
4400
4450
0.1869
1 kusů
50
70
62
5500
6300
0.2394
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
12.97 €
( 15.43 € )
4 pracovních dnů
14.03 €
( 16.70 € )
4 pracovních dnů
14.78 €
( 17.59 € )
4 pracovních dnů
22.18 €
( 26.39 € )
4 pracovních dnů
22.92 €
( 27.27 € )
4 pracovních dnů
32.51 €
( 38.69 € )
4 pracovních dnů
46.00 €
( 54.74 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Low maintenance

· Smooth running

· Quiet

· Space-saving