Registrace

Vítejte v novém e-katalogu MISUMI!
Vylepšili jsme naše online systémy! Více informací najdete zde.

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Body Material
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Component colour
  • Size
  • A(mm)
  • B(mm)
  • D=pin diameter(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Indexing plungers steel or stainless steel, with plastic eyelet grip, Form C (03089-05) (03089-05-0315101)

Číslo dílu:

03089-05-0315101
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
03089-05-0315101

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Component colour

Size

A

(mm)

B

(mm)

D=pin diameter

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
Steel
10x1
5
52.2
-
Black grey RAL 7021
1
25
6.7
5
1.3
17
28.5
15
10
12
6
0.0170
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
10.46 €
( 12.45 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Grip form with good haptics

· Controlled actuation in pull direction

· Inexpensive version

· High stability

Číslo dílu bylo potvrzeno