Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Thread(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=locking pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1=Handle length(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Cam-action indexing plunger, steel with hexagon, Form A (03099-12)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 24 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Thread

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

D=locking pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1=Handle length

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
10
9
3
4
10
1
6
38.5
25
15
10
14
8
0.0230
1 kusů
10x1
9
3
4
10
1
6
38.5
25
15
10
14
8
0.0230
1 kusů
10
9
3
5
10
1.3
6
38.5
25
15
10
14
8
0.0189
1 kusů
12
10.8
3.6
5
12
1.3
8
47.4
30
19
12
15
8
0.0383
1 kusů
10x1
9
3
5
10
1.3
6
38.5
25
15
10
14
8
0.0233
1 kusů
12x1.5
10.8
3.6
5
12
1.3
8
47.4
30
19
12
15
8
0.0383
1 kusů
10
9
3
6
10
1.8
6
38.5
25
15
10
14
8
0.0236
1 kusů
12
10.8
3.6
6
12
1.8
8
47.4
30
19
12
15
8
0.0387
1 kusů
16
14.4
4.8
6
16
1.8
10
61.2
40
26
16
35
15
0.0917
1 kusů
10x1
9
3
6
10
1.8
6
38.5
25
15
10
14
8
0.0236
1 kusů
12x1.5
10.8
3.6
6
12
1.8
8
47.4
30
19
12
15
8
0.0387
1 kusů
16x1.5
14.4
4.8
6
16
1.8
10
61.2
40
26
16
35
15
0.0917
1 kusů
12
10.8
3.6
8
12
2.3
8
47.4
30
19
12
15
8
0.0398
1 kusů
16
14.4
4.8
8
16
2.3
10
61.2
40
26
16
35
15
0.0937
1 kusů
20
18
6
8
20
2.3
12
71
50
30
20
60
20
0.1657
1 kusů
12x1.5
10.8
3.6
8
12
2.3
8
47.4
30
19
12
15
8
0.0398
1 kusů
16x1.5
14.4
4.8
8
16
2.3
10
61.2
40
26
16
35
15
0.0937
1 kusů
20x1.5
18
6
8
20
2.3
12
71
50
30
20
60
20
0.1657
1 kusů
16
14.4
4.8
10
16
2.8
10
61.2
40
26
16
35
15
0.0950
1 kusů
20
18
6
10
20
2.8
12
71
50
30
20
60
20
0.1690
1 kusů
16x1.5
14.4
4.8
10
16
2.8
10
61.2
40
26
16
35
15
0.0950
1 kusů
20x1.5
18
6
10
20
2.8
12
71
50
30
20
60
20
0.1690
1 kusů
20
18
6
12
20
3
12
71
50
30
20
60
20
0.1708
1 kusů
20x1.5
18
6
12
20
3
12
71
50
30
20
60
20
0.1708
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
15.99 €
(
19.03 €
)
4 pracovních dnů
15.99 €
(
19.03 €
)
4 pracovních dnů
15.99 €
(
19.03 €
)
4 pracovních dnů
16.28 €
(
19.37 €
)
4 pracovních dnů
15.99 €
(
19.03 €
)
4 pracovních dnů
16.28 €
(
19.37 €
)
4 pracovních dnů
15.99 €
(
19.03 €
)
4 pracovních dnů
16.28 €
(
19.37 €
)
4 pracovních dnů
19.50 €
(
23.20 €
)
4 pracovních dnů
15.99 €
(
19.03 €
)
4 pracovních dnů
16.28 €
(
19.37 €
)
4 pracovních dnů
19.50 €
(
23.20 €
)
4 pracovních dnů
16.28 €
(
19.37 €
)
4 pracovních dnů
19.50 €
(
23.20 €
)
4 pracovních dnů
21.69 €
(
25.81 €
)
4 pracovních dnů
16.28 €
(
19.37 €
)
4 pracovních dnů
19.50 €
(
23.20 €
)
4 pracovních dnů
21.69 €
(
25.81 €
)
4 pracovních dnů
19.50 €
(
23.20 €
)
4 pracovních dnů
21.69 €
(
25.81 €
)
4 pracovních dnů
19.50 €
(
23.20 €
)
4 pracovních dnů
21.69 €
(
25.81 €
)
4 pracovních dnů
21.69 €
(
25.81 €
)
4 pracovních dnů
21.69 €
(
25.81 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.

· Optionally available with coloured plastic grip caps

· Sleeves with a hexagon serve as assembly aids