Registrace
Podmínky filtrování
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • PL Edelstahl
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Indexing plungers with extended indexing pin, Form A, inch (03089)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 24 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Body Material

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Grade

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

D1=Thread

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
Stainless Steel
6
40.5
1.4034
-
Hardened
0
4
5/16-24
18
1
15
6
13
10
15
6
Yes
0.0101
1 kusů
Stainless Steel
8
46.5
1.4034
-
Hardened
1
5
3/8-24
21
1.3
17
7
15
13
16
5
Yes
0.0187
1 kusů
Stainless Steel
9
55
1.4034
-
Hardened
2
6
1/2-13
25
1.8
20
8
17
14
18
6
Yes
0.0291
1 kusů
Stainless Steel
12
72
1.4034
-
Hardened
3
8
5/8-11
33
2.3
26
10
23
19
45
15
Yes
0.0683
1 kusů
Stainless Steel
15
79
1.4034
-
Hardened
4
10
3/4-10
33
2.8
28
12
25
22
43
15
Yes
0.1074
1 kusů
Stainless Steel
18
84
1.4034
-
Hardened
4
12
3/4-16
33
2.8
28
14
25
22
51
15
Yes
0.1143
1 kusů
Stainless Steel
24
104
1.4034
-
Hardened
5
16
1-8
40
3.2
32
18
28
27
60
20
Yes
0.2185
1 kusů
Stainless Steel
5
33
1.4034
-
Hardened
9
3
1/4-28
14
0.8
12
5
10
8
12
4.5
Yes
0.0052
1 kusů
Steel
6
40.5
-
5.8
Hardened
0
4
5/16-24
18
1
15
6
13
10
15
6
No
0.0101
1 kusů
Stainless Steel
6
40.5
1.4305
-
Not hardened
0
4
5/16-24
18
1
15
6
13
10
15
6
Yes
0.0103
1 kusů
Steel
8
46.5
-
5.8
Hardened
1
5
3/8-24
21
1.3
17
7
15
13
16
5
No
0.0186
1 kusů
Stainless Steel
8
46.5
1.4305
-
Not hardened
1
5
3/8-24
21
1.3
17
7
15
13
16
5
Yes
0.0188
1 kusů
Stainless Steel
9
55
1.4305
-
Not hardened
2
6
1/2-13
25
1.8
20
8
17
14
18
6
Yes
0.0307
1 kusů
Stainless Steel
12
72
1.4305
-
Not hardened
3
8
5/8-11
33
2.3
26
10
23
19
45
15
Yes
0.0686
1 kusů
Stainless Steel
15
79
1.4305
-
Not hardened
4
10
3/4-10
33
2.8
28
12
25
22
43
15
Yes
0.1082
1 kusů
Stainless Steel
18
84
1.4305
-
Not hardened
4
12
3/4-16
33
2.8
28
14
25
22
51
15
Yes
0.1153
1 kusů
Stainless Steel
24
104
1.4305
-
Not hardened
5
16
1-8
40
3.2
32
18
28
27
60
20
Yes
0.2202
1 kusů
Stainless Steel
5
33
1.4305
-
Not hardened
9
3
1/4-28
14
0.8
12
5
10
8
12
4.5
Yes
0.0052
1 kusů
Steel
9
55
-
5.8
Hardened
2
6
1/2-13
25
1.8
20
8
17
14
18
6
No
0.0306
1 kusů
Steel
12
72
-
5.8
Hardened
3
8
5/8-11
33
2.3
26
10
23
19
45
15
No
0.0679
1 kusů
Steel
15
79
-
5.8
Hardened
4
10
3/4-10
33
2.8
28
12
25
22
43
15
No
0.1075
1 kusů
Steel
18
84
-
5.8
Hardened
4
12
3/4-16
33
2.8
28
14
25
22
51
15
No
0.1148
1 kusů
Steel
24
104
-
5.8
Hardened
5
16
1-8
40
3.2
32
18
28
27
60
20
No
0.2218
1 kusů
Steel
5
33
-
5.8
Hardened
9
3
1/4-28
14
0.8
12
5
10
8
12
4.5
No
0.0051
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
17.46 €
( 20.78 € )
4 pracovních dnů
19.54 €
( 23.25 € )
4 pracovních dnů
23.05 €
( 27.43 € )
4 pracovních dnů
30.59 €
( 36.40 € )
4 pracovních dnů
31.35 €
( 37.31 € )
4 pracovních dnů
45.98 €
( 54.72 € )
4 pracovních dnů
65.33 €
( 77.74 € )
4 pracovních dnů
20.48 €
( 24.37 € )
4 pracovních dnů
11.37 €
( 13.53 € )
4 pracovních dnů
17.46 €
( 20.78 € )
4 pracovních dnů
12.02 €
( 14.30 € )
4 pracovních dnů
19.54 €
( 23.25 € )
4 pracovních dnů
23.05 €
( 27.43 € )
4 pracovních dnů
30.59 €
( 36.40 € )
4 pracovních dnů
31.35 €
( 37.31 € )
4 pracovních dnů
45.98 €
( 54.72 € )
4 pracovních dnů
65.33 €
( 77.74 € )
4 pracovních dnů
20.48 €
( 24.37 € )
4 pracovních dnů
13.26 €
( 15.78 € )
4 pracovních dnů
17.17 €
( 20.43 € )
4 pracovních dnů
17.40 €
( 20.71 € )
4 pracovních dnů
24.62 €
( 29.30 € )
4 pracovních dnů
32.61 €
( 38.81 € )
4 pracovních dnů
12.57 €
( 14.96 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· Material: steel or stainless steel