Registrace
Podmínky filtrování
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • B=Width(mm)
  • D=internal diameter(mm)
  • D1(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • L=Length(mm)
  • Size
  • T(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Column bases single (29200)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

A

(mm)

A1

(mm)

B=Width

(mm)

D=internal diameter

(mm)

D1

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

L=Length

(mm)

Size

T

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
22
22
30
12
5.5
35
7
30
12
8
0.0493
1 kusů
30
30
40
20
5.5
50
15
40
20
10
0.1206
1 kusů
40
40
50
30
6.5
50
15
50
30
10
0.1842
1 kusů
48
48
60
40
8.5
50
15
60
40
10
0.2412
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
138.76 €
( 165.12 € )
4 pracovních dnů
211.53 €
( 251.72 € )
4 pracovních dnů
216.38 €
( 257.49 € )
4 pracovních dnů
222.19 €
( 264.41 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· For support of columns in four different sizes

· Machined contact faces with integrated mounting and centring holes

· Assembly of the elements with precise positioning