Registrace
Podmínky filtrování
  • Thread M(mm)
  • H(mm)
  • D1(mm)
  • L1(mm)
  • L=Length(mm)
  • S(mm)
  • Loosening torque approx.(Nm)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Tightening torque approx.(Nm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Spring plungers with hex socket and ball, standard spring force, with thread lock (03031)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Thread M

(mm)

H

(mm)

D1

(mm)

L1

(mm)

L=Length

(mm)

S

(mm)

Loosening torque approx.

(Nm)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Tightening torque approx.

(Nm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
3
0.4
1.5
4
9
1.5
0.07
1.5
3
0.1
0.0003
1 kusů
4
0.8
2.5
5
10
2
0.12
4
10
0.18
0.0005
1 kusů
5
0.9
3
6
14
2.5
0.08
6
11
0.12
0.0011
1 kusů
6
1
3.5
7
15
3
0.21
9
13
0.44
0.0017
1 kusů
8
1.5
5
8
18
4
0.38
15
30
1.1
0.0036
1 kusů
10
2
6
9
23
5
0.6
20
40
1.3
0.0077
1 kusů
12
2.5
8
10
26
6
1.3
30
55
2
0.0118
1 kusů
16
3.5
10
14
33
8
3
65
125
3.9
0.0301
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
3.24 €
( 3.86 € )
4 pracovních dnů
2.80 €
( 3.33 € )
4 pracovních dnů
2.76 €
( 3.28 € )
4 pracovních dnů
2.64 €
( 3.14 € )
4 pracovních dnů
3.20 €
( 3.81 € )
4 pracovních dnů
3.48 €
( 4.14 € )
4 pracovních dnů
5.92 €
( 7.04 € )
4 pracovních dnů
8.45 €
( 10.06 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· ball point hardened

· with thread lock: safety against vibrations, reusable