Registrace
Potvrzeno
  • Initial Load (Range)(N)
  • Initial Load(N)
  • D=thread
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • H(mm)
  • S(mm)
  • Tightening torque approx.(Nm)
  • Loosening torque approx.(Nm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Spring plungers with hex socket and ball, standard spring force, with thread lock, inch (03031) (03031-A3)

Číslo dílu:

03031-A3
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
03031-A3

Initial Load (Range)

(N)

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=thread

D1

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

H

(mm)

S

(mm)

Tightening torque approx.

(Nm)

Loosening torque approx.

(Nm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
0.01 to 50
15
30
5/16-18
5
18
8
1.5
5/32
1.1
0.38
0.0036
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
4.14 €
( 4.93 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· ball point hardened

· with thread lock: safety against vibrations, reusable

Číslo dílu bylo potvrzeno