Registrace
Podmínky filtrování

Spring plungers with hex socket and ball, heavy spring force, with thread lock, inch (03031)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Initial Load (Range)

(N)

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=thread

D1

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

H

(mm)

S

(mm)

Tightening torque approx.

(Nm)

Loosening torque approx.

(Nm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
0.01 to 50
28
40
1/4-20
3.5
15
7
1
1/8
0.44
0.21
0.0019
1 kusů
0.01 to 50
47
73
5/16-18
5
18
8
1.5
5/32
1.1
0.38
0.0037
1 kusů
50.01 to 100
66
100
3/8-16
6
23
9
2
3/16
1.3
0.6
0.0068
1 kusů
50.01 to 100
66
120
1/2-13
8
26
10
2.5
7/32
2
1.3
0.0145
1 kusů
50.01 to 100
90
180
5/8-11
10
33
14
3.5
5/16
3.9
3
0.0297
1 kusů
0.01 to 50
28
40
1/4-28
3.5
15
7
1
1/8
0.44
0.21
0.0021
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
3.64 €
( 4.33 € )
4 pracovních dnů
4.46 €
( 5.31 € )
4 pracovních dnů
4.89 €
( 5.82 € )
4 pracovních dnů
8.14 €
( 9.69 € )
4 pracovních dnů
11.61 €
( 13.82 € )
4 pracovních dnů
3.64 €
( 4.33 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· ball point hardened

· with thread lock: safety against vibrations, reusable