Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • A(mm)
  • C min.(mm)
  • C max.(mm)
  • D=clamping spindle diameter(mm)
  • F max.(N)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Thrust spindles spring mounted (05220)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

A

(mm)

C min.

(mm)

C max.

(mm)

D=clamping spindle diameter

(mm)

F max.

(N)

L

(mm)

L1

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
12
9
30
M8x60
25
65.5
16
0.0451
1 kusů
15
14
35
M10x80
35
87.5
20.5
0.0922
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
8.05 €
( 9.58 € )
4 pracovních dnů
9.77 €
( 11.63 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Suitable for diverse toggle clamps