Registrace
Podmínky filtrování
  • B(mm)
  • D=Fastening hole
  • H1(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • suitable fastening screw
  • suitable for slot width
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Clamp straps pivot steel (04205)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

B

(mm)

D=Fastening hole

H

(mm)

H1

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

suitable fastening screw

suitable for slot width

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
38
13
0-40
57
88
68
23
14
48
28
M12
12, 14
0.2613
1 kusů
56
18
0-65
90
130
101
29
18
74
38
M16
16, 18
0.8141
1 kusů
66
22
0-70
103
144
112
32
20
80
46
M20
20, 22
1.2570
1 kusů
76
25
0-85
120
174
135
39
24
100
52
M24
24, 28
1.7600
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
46.23 €
( 55.01 € )
4 pracovních dnů
57.13 €
( 67.98 € )
4 pracovních dnů
74.52 €
( 88.68 € )
4 pracovních dnů
105.57 €
( 125.63 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Ideal for clamping cutting and stamping tools

· Fast bypassing of different clamping heights

· Takes up little space on the machine table