Registrace
Podmínky filtrování
  • D=Thread
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • L(mm)
  • L1=thread length(mm)
  • SW=key width(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Traction cone for internal clamping collet (03169)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

D=Thread

D1=Pin diameter

(mm)

D2

(mm)

L

(mm)

L1=thread length

(mm)

SW=key width

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
M8
13.2
22.5
29
10
6
0.0479
1 kusů
M10
16
27
35
11
8
0.0817
1 kusů
M10
16
29
41
13
8
0.1003
1 kusů
M12
18
33
47
14
10
0.1466
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
42.64 €
( 50.74 € )
4 pracovních dnů
44.26 €
( 52.67 € )
4 pracovních dnů
47.57 €
( 56.61 € )
4 pracovních dnů
49.18 €
( 58.52 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Accessory for collets

· Hardened

· Nickel-plated