Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Handle length(mm)
  • A1(mm)
  • D=thread(mm)
  • D1(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L1=thread length(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Clamping levers, steel with external thread and plastic ball knob (06430)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Handle length

(mm)

A1

(mm)

D=thread

(mm)

D1

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

L1=thread length

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
48
55
M8
14
16
6
19
13
45
0.0348
1 kusů
64
73
M10
18
20
6
24
17
60
0.0800
1 kusů
97
108
M12
22
30
10
42
19
70
0.1531
1 kusů
126
138.5
M16
25
32
12
55
23
75
0.2626
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
14.67 €
(
17.46 €
)
4 pracovních dnů
14.46 €
(
17.21 €
)
4 pracovních dnů
19.04 €
(
22.66 €
)
4 pracovních dnů
19.21 €
(
22.86 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· The clamping lever represents reliability, stability and versatility

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

· Available with different thread sizes and handle lengths