Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • Size
  • X=thread
  • T=thread depth(mm)
  • No. of teeth
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Clamping levers with internal thread, steel parts stainless steel, satin finish, inch (06451)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 16 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Handle length

(mm)

A1=Handle length

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3=handle height

(mm)

H4

(mm)

Size

X=thread

T=thread depth

(mm)

No. of teeth

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
10-24
9
16
0.0301
1 kusů
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
10-32
9
16
0.0306
1 kusů
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
1/4-20
9
16
0.0284
1 kusů
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
6-32
9
16
0.0010
1 kusů
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
8-32
9
16
0.0010
1 kusů
40
47
7
10
13
14
24.5
4
14.5
31
34
1
10-24
9
16
0.0314
1 kusů
40
47
7
10
13
14
24.5
4
14.5
31
34
1
10-32
9
16
0.0314
1 kusů
40
47
7
10
13
14
24.5
4
14.5
31
34
1
1/4-20
9
16
0.0305
1 kusů
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
2
1/4-20
12
20
0.0784
1 kusů
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
2
5/16-18
12
20
0.0764
1 kusů
80
91
11
16
21
22
37
10
24
54.5
58.5
3
5/16-18
14
22
0.1278
1 kusů
80
91
11
16
21
22
37
10
24
54.5
58.5
3
3/8-16
14
22
0.1259
1 kusů
95
109
13
19
27
27.5
43
10
27
63
67.5
4
3/8-16
17
24
0.2069
1 kusů
95
109
13
19
27
27.5
43
10
27
63
67.5
4
1/2-13
17
24
0.2780
1 kusů
110
126
15
23
31
32
49
12
31.5
73
77.5
5
1/2-13
23
26
0.4210
1 kusů
110
126
15
23
31
32
49
12
31.5
73
77.5
5
5/8-11
23
26
0.2939
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
11.25 €
(
13.39 €
)
4 pracovních dnů
11.25 €
(
13.39 €
)
4 pracovních dnů
11.25 €
(
13.39 €
)
4 pracovních dnů
11.25 €
(
13.39 €
)
4 pracovních dnů
11.25 €
(
13.39 €
)
4 pracovních dnů
11.25 €
(
13.39 €
)
4 pracovních dnů
11.25 €
(
13.39 €
)
4 pracovních dnů
11.25 €
(
13.39 €
)
4 pracovních dnů
13.99 €
(
16.65 €
)
4 pracovních dnů
13.99 €
(
16.65 €
)
4 pracovních dnů
15.87 €
(
18.89 €
)
4 pracovních dnů
15.87 €
(
18.89 €
)
4 pracovních dnů
21.32 €
(
25.37 €
)
4 pracovních dnů
21.32 €
(
25.37 €
)
4 pracovních dnů
26.43 €
(
31.45 €
)
4 pracovních dnů
26.43 €
(
31.45 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

· Different thread sizes and handle lengths