Registrace
Podmínky filtrování
  • Load rating(N)
  • Outside diameter(Ø)
  • D=diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1=Height(mm)
  • H2(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Ball transfer unit with plastic housing, Form A (95153)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Load rating

(N)

Outside diameter

(Ø)

Ball Dia. SD

(Ø)

D=diameter

(mm)

H=Height

(mm)

H1=Height

(mm)

H2

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
200
31
15.875
24
20.5
9.5
4.5
0.0127
1 kusů
250
45
22.225
36
30.5
10
4.5
0.0429
1 kusů
350
55
30
45
37
14
5.5
0.0820
1 kusů
500
75
44.5
62
53.5
19
9
0.5200
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
10.98 €
( 13.07 € )
4 pracovních dnů
20.12 €
( 23.94 € )
4 pracovních dnů
33.98 €
( 40.44 € )
4 pracovních dnů
108.74 €
( 129.40 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Application sectors: machine construction, logistics, material handling, metrology

· Ideal for transporting fragile goods

· Gap-free and sealed cap

· Easy cleaning