Registrace
Podmínky filtrování
  • Height(mm)
  • Form
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • D1=Internal diameter(mm)
  • D2(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • L(mm)
  • E(mm)
  • E1(mm)
  • E2(mm)
  • Size
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Floating bearing units block version (24078)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Height

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Form

H1

(mm)

H2

(mm)

D1=Internal diameter

(mm)

D2

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

L

(mm)

E

(mm)

E1

(mm)

E2

(mm)

Size

C

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
32
-
-
A
17
26
6
-
52
25
14
-
38
7
6
M6
0.1217
1 kusů
39
3250
1400
B
22
32.5
8
5.5
60
34
20
15
46
10
10
M6
0.2500
1 kusů
43
4550
1960
B
25
35
10
5.5
60
34
20
18
46
10
12
M6
0.2742
1 kusů
48
5600
2840
B
28
38
15
5.5
70
40
20
18
54
10
15
M6
0.3500
1 kusů
64
9500
4750
B
39
55
17
6.6
86
50
23
28
68
11.5
17
M8
0.6800
1 kusů
60
9300
5000
B
34
50
20
6.6
88
52
26
22
70
13
20
M8
0.7081
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
42.66 €
( 50.77 € )
4 pracovních dnů
46.11 €
( 54.87 € )
4 pracovních dnů
52.29 €
( 62.23 € )
4 pracovních dnů
57.90 €
( 68.90 € )
4 pracovních dnů
66.46 €
( 79.09 € )
4 pracovních dnů
75.35 €
( 89.67 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· With deep groove ball bearing

· Dimensions matched to floating bearing unit 24076