Registrace
Podmínky filtrování
  • Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • D1=Internal diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • E1(mm)
  • T(mm)
  • Stiffness K(N/µm)
  • Size
  • SW(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Fixed bearing units block version, Form A (24078-01)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Height

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

D1=Internal diameter

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

E1

(mm)

T

(mm)

Stiffness K

(N/µm)

Size

SW

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
25
2500
1100
13
20
11
6
5.5
9.5
42
18
20
5
22
30
7
32
6
12
0.1215
1 kusů
32
4100
1500
17
26
12
8
6.6
11
52
25
23
7
26
38
7.5
51
8
14
0.2236
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
94.38 €
( 112.31 € )
4 pracovních dnů
104.07 €
( 123.84 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· With axial angular contact ball bearings

· The axis height of the spindle bearings matches the floating bearing unit 24078-02