Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D=bore(mm)
  • D2(mm)
  • T=bore depth(mm)
  • T1(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Palm grips DIN 6335, grey cast iron, Form C, blind hole, inch (06160)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

D=bore

(mm)

D2

(mm)

T=bore depth

(mm)

T1

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
32
21
10
0.25
12
12
15
0.0346
1 kusů
40
26
14
0.312
14
15
18
0.0549
1 kusů
50
34
20
0.375
18
18
21
0.1083
1 kusů
63
42
25
0.5
20
22
25
0.1956
1 kusů
80
52
30
0.625
25
28
32
0.3539
1 kusů
100
65
38
0.75
32
36
40
0.7588
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
2.82 €
(
3.36 €
)
4 pracovních dnů
3.88 €
(
4.62 €
)
4 pracovních dnů
5.08 €
(
6.05 €
)
4 pracovních dnů
6.82 €
(
8.12 €
)
4 pracovních dnů
11.19 €
(
13.32 €
)
4 pracovních dnů
21.71 €
(
25.83 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Version: vibratory ground

· Form C: blind hole