Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D2(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • T1(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Star grips DIN 6336, grey cast iron, Form E, blind tapped hole, inch (06200)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

D

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

D2

(mm)

T=thread depth

(mm)

T1

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
1/4-20
32
20
10
12
28
32
0.0492
1 kusů
5/16-18
40
25
13
14
15
18
0.0869
1 kusů
3/8-16
50
32
17
18
18
21
0.1344
1 kusů
1/2-13
63
40
21
20
22
25
0.2756
1 kusů
5/8-11
80
50
25
25
28
32
0.4706
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
3.67 €
(
4.37 €
)
4 pracovních dnů
3.86 €
(
4.59 €
)
4 pracovních dnů
5.49 €
(
6.53 €
)
4 pracovních dnů
8.02 €
(
9.54 €
)
4 pracovních dnů
14.39 €
(
17.12 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Form E: tapped blind hole

· Version: vibratory ground