Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outside diameter(Ø)
  • Main colour
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3=height(mm)
  • D2=Fastening hole(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • D6(mm)
  • A(mm)
  • H(mm)
  • H2(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

2-spoke handwheels, aluminium, with fold-down cylinder grip, Form A with reamed hole and transverse bore (06276-12)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Outside diameter

(Ø)

Main colour

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3=height

(mm)

D2=Fastening hole

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

D6

(mm)

A

(mm)

H

(mm)

H2

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimální objednací množství
125
Black
105
18
56
49
12
31
19.9
M6
20
42
17.6
6.5
0.4355
1 kusů
125
Silver
105
18
56
49
12
31
19.9
M6
20
42
17.6
6.5
0.4355
1 kusů
125
Black
105
18
56
49
14
31
19.9
M6
20
42
17.6
6.5
0.4355
1 kusů
125
Silver
105
18
56
49
14
31
19.9
M6
20
42
17.6
6.5
0.4355
1 kusů
160
Black
137
20
80
57
14
36
26
M8
26
55
17.8
6.5
0.8800
1 kusů
160
Silver
137
20
80
57
14
36
26
M8
26
55
17.8
6.5
0.8800
1 kusů
160
Black
137
20
80
57
16
36
26
M8
26
55
17.8
8
0.8800
1 kusů
160
Silver
137
20
80
57
16
36
26
M8
26
55
17.8
8
0.8800
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
52.47 €
( 62.44 € )
4 pracovních dnů
52.47 €
( 62.44 € )
4 pracovních dnů
52.47 €
( 62.44 € )
4 pracovních dnů
52.47 €
( 62.44 € )
4 pracovních dnů
65.12 €
( 77.49 € )
4 pracovních dnů
65.12 €
( 77.49 € )
4 pracovních dnů
65.12 €
( 77.49 € )
4 pracovních dnů
65.12 €
( 77.49 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Modern design

· black or silver

· Diverse connection possibilities

· Cylindrical Fold-Away Grip